(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Ruedas - Placa giratoria de bajo ruido, (Cargas medias). (Números de pieza)

Ruedas - Placa giratoria de bajo ruido, (Cargas medias).
  • Descuento por volumen

Placa giratoria de bajo ruido, para cargas medias, materiales disponibles en caucho sintético, Nylon y Uretano, resistentes a la abrasión, a la gasolina, al aceite, resistencia química y al frío. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WWJ-100

 
Número de Parte
WWJ-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-35.01~80.0078144[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío7171959510035Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón35-Rodamientos prensados

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero
Tipo de orificio de montaje Agujero circular Aplicación Simplificación de la logística, carretilla de mano / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga media
Color de montaje de metal (acabado) Cromado brillante

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WWJ-100 de la serie Ruedas - Placa giratoria de bajo ruido, (Cargas medias)..

Products like this...

Número de Parte
J-180
J-200
J-250
WWJ-130
WWJ-150
WWJ-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Propiedades Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Longitud de paso del orificio de montaje
(mm)
Ancho de paso del orificio de montaje
(mm)
Asiento de montaje
(mm)
Ancho de asiento de montaje
(mm)
Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Localidad de la rueda Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

------112112140140--Conjunto de soporte (sin ruedas)-----180-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

------112112140140--Conjunto de soporte (sin ruedas)-----200-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

------125125160160--Conjunto de soporte (sin ruedas)-----250-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-80.01~140.00137177[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío808010810813042Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón40-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-140.01~220.00156198[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío909012012015045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón45-Rodamientos prensados
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

-140.01~220.00196250[Caucho sintético] Caucho de dieno blanco BRResistencia al frío11211214014020045Las ruedas en la tierra(Núcleo: acero), alta elasticidadBlancoCon protección del pisoHecho en Japón58-Rodamientos prensados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico