(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - Suaves y silenciosas dobles, placa roscada (Cargas pesadas).

Ruedas - Suaves y silenciosas dobles, placa roscada (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

Ruedas suaves y silenciosas dobles con placa roscada para cargas pesadas de acero con tope de rotación, materiales de la rueda disponibles en Nylon  6, MC conductor de Nylon y monómero de fundición de Nylon. Gran variedad de dimensiones configurables.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HJTS-SJ-50U-MC
HJTS-SJ-65B
HJTS-SJ-65B-MC
HJTS-SJ-65U-MC
HJTS-SJ-65U-MCD
HJTSB-SJ-50U-MCD
HJTSB-SJ-65B-MC
HJTSB-SJ-65U-MC
HJTSB-SJ-65U-MCD
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tipo de Ruedita Tope Rango de carga
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de Montaje H
(mm)
Material de la rueda Características de la rueda Diámetro de la rueda
(φ)
Anchura de la llanta
(mm)
Color de montaje de metal (acabado) Especificaciones Especificaciones detalladas de la rueda Color de la rueda Protección del piso Excentricidad
(mm)
Diámetro de la rueda aplicable
(ø mm)
Rodamiento
1 Pieza(s)Disponible

52 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesada / Ruedas doblesNinguno220.01~320.0029485[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química5015X2Cromado trivalenteLas ruedas en la tierra(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesadaNinguno---[(Nylon)] Nylon 6---Negro al hornoConjunto de soporte (sin ruedas)----65-
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesada / Ruedas doblesNinguno320.01~485.00392103[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química6517X2Negro al hornoLas ruedas en la tierra(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesada / Ruedas doblesNinguno320.01~485.00392103[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química6517X2Cromado trivalenteLas ruedas en la tierra(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesada / Ruedas doblesNinguno320.01~485.00392103[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química6517X2Cromado trivalenteLas ruedas en la tierra(Núcleo: ninguno)NegroSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles[Con tope de rotación] Con tope libre220.01~320.0029485[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química5015X2Cromado trivalenteLas ruedas en la tierra(Núcleo: ninguno)NegroSin protección del piso18-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles[Con tope de rotación] Con tope libre320.01~485.00392103[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química6517X2Negro al hornoLas ruedas en la tierra(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles[Con tope de rotación] Con tope libre320.01~485.00392103[(Nylon)] Monómero de fundición de nylonResistente a la abrasión / Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química6517X2Cromado trivalenteLas ruedas en la tierra(Núcleo: ninguno)AzulSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Tipo atornillado / Piso bajo carga pesada / Ruedas dobles[Con tope de rotación] Con tope libre320.01~485.00392103[(Nylon)] MC conductor de nylonResistente a la abrasión / Resistencia al aceite / Resistencia química6517X2Cromado trivalenteLas ruedas en la tierra(Núcleo: ninguno)NegroSin protección del piso22-Rodamientos de bolas radiales

Cargando…

  1. 1

Información básica

Propiedades Ruedas suaves y silenciosas Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Acero Diametro de hilo M20(P2.5)
Aplicación Equipos de OA, equipos de información y comunicación. Categoría de carga Carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico