(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Junron One-Touch Fitting M Series (para tuberías generales) Unión reductora

Junron One-Touch Fitting M Series (para tuberías generales) Unión reductora
  • Descuento por volumen

[Características]
· El niquelado electrolítico se aplica de forma estándar a las piezas metálicas.
· El niquelado en todas las piezas de latón de las tetinas serie M y cuerpos plásticos está estandarizado.
· Sello de color para identificación del sello.
· Cada uno de los diferentes tipos de tornillos R (PT) está recubierto con una junta de diferente color para poder identificarlos a simple vista (PAT.number 1820889).
· Puede colocar el cuerpo de acuerdo con la dirección de extracción del tubo.
· Las partes del tornillo R (PT) del codo/T y la parte de la junta de resina giran permitiendo un posicionamiento libre según la dirección de recuperación del tubo después de que se haya montado el accesorio. Además, el tornillo se puede apretar mientras se fija la pieza de resina.
▪ La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio.
▪ La empuñadura del tubo gira suavemente en el racor evitando así el giro del tubo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PUM-6-4-PM
PUM-8-6-PM
PUM-10-8-PM
PUM-12-10-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
Tamaño de tubo 2
(φ)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

64
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

86
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1210

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo PBT Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Sin parte del hilo Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Unión de diferentes diámetros Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico