(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tee de servicio Junron One Touch Fitting M Series (para tuberías generales)

Tee de servicio Junron One Touch Fitting M Series (para tuberías generales)
  • Descuento por volumen

[Características]
· El niquelado electrolítico se aplica de forma estándar a las piezas metálicas.
· El niquelado en todas las piezas de latón de las tetinas serie M y cuerpos plásticos está estandarizado.
· Sello de color para identificación del sello.
· Cada uno de los diferentes tipos de tornillos R (PT) están recubiertos con una junta de diferente color para que puedan identificarse a simple vista (PAT.number 1820889).
· Puede colocar el cuerpo de acuerdo con la dirección de extracción del tubo.
· Las partes del tornillo R (PT) del codo/T y la parte de la junta de resina giran permitiendo un posicionamiento libre según la dirección de recuperación del tubo después de que se haya montado el accesorio. Además, el tornillo se puede apretar mientras se fija la pieza de resina.
▪ La empuñadura del tubo viene con un mecanismo giratorio.
▪ La empuñadura del tubo gira suavemente en el racor evitando así el giro del tubo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PTBM-8-PT1/4-PM

 
Número de Parte
PTBM-8-PT1/4-PM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Acoplamientos de un toque Material del cuerpo PBT Material de sellado en V NBR resistente al agua
Material del tornillo terminal Latón (niquelado) Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo Montaje con tornillo, rama Servicio Tee Rango de temperatura de funcionamiento 0::+60
Tamaño de tubo 1(φ) 8 Tornillo terminal T (pulgadas)(pulgada) 1/4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico