(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tes - unión, estilo tubo flexible, serie TU

Tes - unión, estilo tubo flexible, serie TU
  • Descuento por volumen

Accesorios de acero inoxidable para tubos flexibles. Para resolver la torsión del tubo durante la tubería, utilizamos tuercas ciegas integradas en el manguito que utilizan un mecanismo único de Junkosha. No requiere manejo del par de apriete de la tuerca ciega.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TU-1280-US2

 
Número de Parte
TU-1280-US2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Rama del tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Tee de unión Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Tamaño de tubo 1 12 mm Diámetro interior del tubo(mm) 8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TU-1280-US2 de la serie Tes - unión, estilo tubo flexible, serie TU.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico