(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codos de 90° - estilo tubo flexible, serie L

Codos de 90° - estilo tubo flexible, serie L
  • Descuento por volumen

Accesorios de acero inoxidable para tubos flexibles. Para resolver la formación de serpientes durante la tubería, utilizamos tuercas incorporadas en la funda que utilizan un mecanismo exclusivo de nuestra empresa. No requiere manejo del par de apriete de la tuerca ciega.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

L-0850-02-US2

 
Número de Parte
L-0850-02-US2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Codo Material Acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R Rosca 1 1/4
Tamaño de tubo 1 8 mm Diámetro interior del tubo(mm) 5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo L-0850-02-US2 de la serie Codos de 90° - estilo tubo flexible, serie L.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico