(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Codos de 90° - accesorios de compresión, 316SS, serie LA

Codos de 90° - accesorios de compresión, 316SS, serie LA
  • Descuento por volumen

Utilizable en un amplio rango de temperatura. Libre de desgaste del tubo debido al apriete excesivo de las tuercas o similares. Las partes conectadas no se romperán a menos que el tubo se rompa. No requiere un apriete regular de la tuerca ciega.

PDF

 
Número de Parte
LA-4X2.5-G1/8-SUS
LA-6X4-G1/4-SUS
LA-6X4-G1/8-SUS
LA-8X6-G1/4-SUS
LA-8X6-G1/8-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/84 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/48 mm6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/88 mm6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Posicionador codo toro Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos G

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico