(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión: mamparo, accesorios de compresión, 316SS, serie PUN

Unión: mamparo, accesorios de compresión, 316SS, serie PUN
  • Descuento por volumen

Utilizable en un amplio rango de temperatura. Sin desgaste del tubo como resultado del apriete excesivo de la tuerca ciega, etc.

[Caracteristicas]
· Debido a que el producto consiste en SUS316, que tiene propiedades de alta resistencia a la corrosión, puede usarse en un amplio rango de temperatura, tanto a temperaturas bajas como altas.
· Diseñado especialmente para tubos de resina de nylon / polímero de flúor, para que el tubo no se rompa debido al ajuste excesivo de las tuercas, etc.
· No hay anormalidad en la parte conectada a menos que el tubo esté roto.
· No es necesario controlar el par de apriete de la tuerca ciega.
El accesorio utiliza SUS316, por lo que resiste el óxido.

PDF

 
Número de Parte
PUN-4X2-PT1/4-SUS
PUN-4X2-PT1/8-SUS
PUN-4X2.5-PT1/4-SUS
PUN-4X2.5-PT1/8-SUS
PUN-6X4-PT1/4-SUS
PUN-6X4-PT1/8-SUS
PUN-6X4-PT3/8-SUS
PUN-8X6-PT1/4-SUS
PUN-8X6-PT1/8-SUS
PUN-8X6-PT3/8-SUS
PUN-10X7.5-PT1/2-SUS
PUN-10X7.5-PT1/4-SUS
PUN-10X7.5-PT1/8-SUS
PUN-10X7.5-PT3/8-SUS
PUN-10X8-PT1/2-SUS
PUN-10X8-PT1/4-SUS
PUN-10X8-PT1/8-SUS
PUN-10X8-PT3/8-SUS
PUN-12X9-PT1/2-SUS
PUN-12X9-PT1/4-SUS
PUN-12X9-PT3/8-SUS
PUN-12X10-PT1/2-SUS
PUN-12X10-PT1/4-SUS
PUN-12X10-PT3/8-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/44 mm2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/84 mm2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/44 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/84 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/48 mm6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/210 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/410 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/210 mm8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/410 mm8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/810 mm8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/810 mm8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/212 mm9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/412 mm9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/812 mm9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/212 mm10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/412 mm10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/812 mm10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Partición unión masculina Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico