(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unión: mamparo, accesorios de compresión, 316SS, serie PUS

Unión: mamparo, accesorios de compresión, 316SS, serie PUS
  • Descuento por volumen

Utilizable en un amplio rango de temperatura. Sin desgaste del tubo como resultado del apriete excesivo de la tuerca ciega, etc.

[Caracteristicas]
· Debido a que el producto consiste en SUS316, que tiene propiedades de alta resistencia a la corrosión, puede usarse en un amplio rango de temperatura, tanto a temperaturas bajas como altas.
· Diseñado especialmente para tubos de resina de nylon / polímero de flúor, para que el tubo no se rompa debido al ajuste excesivo de las tuercas, etc.
· No hay anormalidad en la parte conectada a menos que el tubo esté roto.
· No es necesario controlar el par de apriete de la tuerca ciega.
El accesorio utiliza SUS316, por lo que resiste el óxido.

PDF

 
Número de Parte
PUS-10X7.5-SUS
PUS-12X9-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12 mm9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Uniones de partición Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico