(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unión: mamparo, accesorios de compresión, 316SS, serie FC

Unión: mamparo, accesorios de compresión, 316SS, serie FC
  • Descuento por volumen

Utilizable en un amplio rango de temperatura. No hay desgaste de los tubos como resultado de un apriete excesivo de la tuerca ciega, etc. No hay anormalidad en la parte conectada a menos que el tubo se rompa. No requiere manejo del par de apriete de la tuerca ciega.

PDF

 
Número de Parte
FC-4X2-PT1/4-SUS
FC-4X2-PT1/8-SUS
FC-4X2.5-PT1/4-SUS
FC-4X2.5-PT1/8-SUS
FC-6X4-PT1/4-SUS
FC-6X4-PT1/8-SUS
FC-6X4-PT3/8-SUS
FC-8X6-PT1/4-SUS
FC-8X6-PT1/8-SUS
FC-8X6-PT3/8-SUS
FC-10X7.5-PT1/2-SUS
FC-10X7.5-PT1/4-SUS
FC-10X7.5-PT1/8-SUS
FC-10X7.5-PT3/8-SUS
FC-10X8-PT1/2-SUS
FC-10X8-PT1/4-SUS
FC-10X8-PT1/8-SUS
FC-10X8-PT3/8-SUS
FC-12X9-PT1/2-SUS
FC-12X9-PT1/4-SUS
FC-12X9-PT3/8-SUS
FC-12X10-PT1/2-SUS
FC-12X10-PT1/4-SUS
FC-12X10-PT3/8-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/44 mm2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/84 mm2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/44 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/84 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/48 mm6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/210 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/410 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/210 mm8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/410 mm8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/810 mm8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/810 mm8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/212 mm9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/412 mm9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/812 mm9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/212 mm10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/412 mm10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/812 mm10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Particionar uniones femeninas Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico