(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conector: recto, accesorios de compresión, 316SS, serie FN

Conector: recto, accesorios de compresión, 316SS, serie FN
  • Descuento por volumen

Utilizable en un amplio rango de temperatura. No hay desgaste de los tubos como resultado de un apriete excesivo de la tuerca ciega, etc. No hay anormalidad en la parte conectada a menos que el tubo se rompa. No requiere manejo del par de apriete de la tuerca ciega.

PDF

 
Número de Parte
FN-4X2.5-PT1/8-SUS
FN-6X4-PT1/4-SUS
FN-6X4-PT1/8-SUS
FN-8X6-PT1/8-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/84 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/88 mm6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Pezón hembra Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos Rc

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico