(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tees - servicio, accesorios de compresión, 316SS, serie TA

Tees - servicio, accesorios de compresión, 316SS, serie TA
  • Descuento por volumen

Utilizable en un amplio rango de temperatura. Se elimina el desgaste del tubo debido al sobreapriete de la tuerca ciega, etc.

[Caracteristicas]
· Como el producto consiste en SUS316, que tiene buenas propiedades de resistencia a la corrosión, puede usarse en un amplio rango de temperaturas de bajo a alto.
· Diseñado especialmente para tubos de resina de nylon / polímero de flúor para garantizar que el tubo no se rompa debido al apriete excesivo de la tuerca ciega, etc.
· No se permiten anormalidades en la parte conectada a menos que el tubo se rompa.
· No es necesario controlar el par de apriete de la tuerca ciega.
El accesorio utiliza SUS316, por lo que es resistente al óxido.

PDF

 
Número de Parte
TB-6X4-PT1/8-SUS
TB-8X6-PT1/4-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/48 mm6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rama de tornillo Forma de conexión multipunto de rosca a tubo Servicio Tee Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico