(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tes - accesorios de compresión, 316SS, serie TU

Tes - accesorios de compresión, 316SS, serie TU
  • Descuento por volumen

Utilizable en un amplio rango de temperatura. Sin desgaste del tubo debido al apriete excesivo de las tuercas ciegas, etc. No hay anormalidad en el conector a menos que el tubo se rompa. No requiere manejo del par de apriete de la tuerca ciega.

PDF

 
Número de Parte
TU-3/8-SUS
TU-6X4-SUS
TU-12X9-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6 mm4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12 mm9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Rama del tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Tee de unión Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico