(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unión - accesorios de compresión, 316SS, serie U

Unión - accesorios de compresión, 316SS, serie U
  • Descuento por volumen

Utilizable en un amplio rango de temperatura. Libre de desgaste en el tubo debido al apriete excesivo de la tuerca ciega, etc. No hay anormalidad en el conector a menos que el tubo se rompa. No requiere manejo del par de apriete de la tuerca ciega.

PDF

 
Número de Parte
U-6X4-SUS
U-8X6-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6 mm4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8 mm6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Unión Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico