(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codos de 90° - accesorios de compresión, 316SS, serie L

Codos de 90° - accesorios de compresión, 316SS, serie L
  • Descuento por volumen

Utilizable en un amplio rango de temperatura. Evita el desgaste del costo de los tubos al apretar en exceso las tuercas y similares. No hay anormalidad en la parte conectada a menos que el tubo se rompa. No requiere manejo del par de apriete de la tuerca ciega.

PDF

 
Número de Parte
L-1/2-PT1/2-SUS
L-1/2-PT1/4-SUS
L-1/2-PT3/8-SUS
L-1/4-PT1/4-SUS
L-1/4-PT1/8-SUS
L-1/4-PT3/8-SUS
L-1/4G-PT1/4-SUS
L-1/4G-PT1/8-SUS
L-1/4G-PT3/8-SUS
L-1/8-PT1/4-SUS
L-1/8-PT1/8-SUS
L-1/8G-PT1/4-SUS
L-1/8G-PT1/8-SUS
L-3/8-PT1/2-SUS
L-3/8-PT1/4-SUS
L-3/8-PT3/8-SUS
L-3/8G-PT1/2-SUS
L-3/8G-PT1/4-SUS
L-3/8G-PT3/8-SUS
L-4X2-PT1/4-SUS
L-4X2-PT1/8-SUS
L-4X2.5-PT1/4-SUS
L-6X4-PT1/4-SUS
L-6X4-PT1/8-SUS
L-6X4-PT3/8-SUS
L-8X6-PT1/4-SUS
L-8X6-PT1/8-SUS
L-8X6-PT3/8-SUS
L-10X7.5-PT1/2-SUS
L-10X7.5-PT1/4-SUS
L-10X7.5-PT3/8-SUS
L-10X8-PT1/2-SUS
L-10X8-PT1/4-SUS
L-10X8-PT3/8-SUS
L-12X9-PT1/2-SUS
L-12X9-PT1/4-SUS
L-12X9-PT3/8-SUS
L-12X10-PT1/2-SUS
L-12X10-PT1/4-SUS
L-12X10-PT3/8-SUS
L-16X13-PT1/2-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/212,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/412,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/812,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/46,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/86,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/86,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/46,35 mm3.96
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/86,35 mm3.96
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/86,35 mm3.96
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/43,18 mm2.36
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/83,18 mm2.36
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/43,18 mm1.65
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/83,18 mm1.65
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/29,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/49,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/89,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/29,53 mm6.35
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/49,53 mm6.35
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/89,53 mm6.35
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/44 mm2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/84 mm2
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/44 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/48 mm6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/210 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/410 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/210 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/410 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/810 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/212 mm9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/412 mm9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/812 mm9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/212 mm10
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/412 mm10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/812 mm10
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/216 mm13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Codo Material Acero inoxidable 316
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico