(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unión - racores de compresión, latón, serie PU

Unión - racores de compresión, latón, serie PU
  • Descuento por volumen

Cumple con las normas industriales japonesas JIS B8381 para accesorios neumáticos. El mecanismo se sujeta al inserto del tubo con el manguito y la tuerca para una conexión confiable. Con sello de rosca de collar para cada tamaño de rosca R (PT).

PDF

Número de Parte
PU-1/2-BS
PU-1/4-BS
PU-1/8-BS
PU-3/8-BS
PU-3/16-BS
PU-4X2.5-BS
PU-4X3-BS
PU-5/16-BS
PU-6X4-BS
PU-6X4.5-BS
PU-8X5-BS
PU-8X6-BS
PU-10X6.5-BS
PU-10X7.5-BS
PU-12X8-BS
PU-12X9-BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

12,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3,18 mm2.36
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

9,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4,76 mm3.48
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

4 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4 mm3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

7,94 mm5.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6 mm4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

6 mm4.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8 mm5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8 mm6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12 mm8
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12 mm9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Tubo ⇔ Conexión de tubo con el mismo diámetro Forma de conexión tubo a tubo Unión Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico