(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tuerca ciega - racores de compresión, latón, serie UN

Tuerca ciega - racores de compresión, latón, serie UN
  • Descuento por volumen

Cumple con los estándares industriales japoneses JIS B8381 "Accesorios neumáticos". Permite conexiones confiables porque el mecanismo se sujeta al tubo insertado con el manguito y la tuerca ciega. Con sello de rosca de collar para cada tamaño de rosca R (PT).

PDF

Número de Parte
UN-04
UN-06
UN-08
UN-10
UN-12
UN-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4 mm
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

6 mm
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

8 mm
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10 mm
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

12 mm
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

16 mm

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Componentes relacionados Componentes relacionados, formas, tipos Nuez de bellota Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico