(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unión - Pasamuros, accesorios de compresión, serie PNF (PNF-12X9-PT3/8-BS)

Unión - Pasamuros, accesorios de compresión, serie PNF PNF-12X9-PT3/8-BS
  • Descuento por volumen

Cumple con los estándares industriales japoneses JIS B8381 "Accesorios neumáticos". Permite conexiones confiables porque el mecanismo toma el inserto del tubo y lo sujeta con el manguito y la tuerca ciega. Con sello de rosca de collar para cada tamaño de rosca R (PT).

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PNF-12X9-PT3/8-BS

Número de Parte
PNF-12X9-PT3/8-BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/812 mm9

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Particionar uniones femeninas Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos Rc

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PNF-12X9-PT3/8-BS de la serie Unión - Pasamuros, accesorios de compresión, serie PNF.

Products like this...

Número de Parte
PNF-10X7.5-PT3/8-BS
PNF-6X4-PT1/4-BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/46 mm4

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico