(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tees - servicio, accesorios de compresión, serie PTB

Tees - servicio, accesorios de compresión, serie PTB
  • Descuento por volumen

Cumple con los estándares industriales japoneses JIS B8381 "Accesorios neumáticos". Permite conexiones confiables porque el mecanismo se sujeta al inserto del tubo con el manguito y la tuerca ciega. Con sello de rosca de collar para cada tamaño de rosca R (PT).

PDF

Número de Parte
PTB-1/2-PT1/2-BS
PTB-6X4-PT1/4-BS
PTB-8X5-PT1/4-BS
PTB-10X6.5-PT3/8-BS
PTB-10X7.5-PT1/4-BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/212,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/48 mm5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/810 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/410 mm7.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión de rama de tornillo Forma de conexión multipunto de rosca a tubo Servicio Tee Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico