(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Codos de 90° - racores de compresión, serie PL (Números de pieza)

Codos de 90° - racores de compresión, serie PL
  • Descuento por volumen

Cumple con los estándares industriales japoneses JIS B8381 "Accesorios neumáticos". Permite conexiones confiables porque el mecanismo toma el inserto del tubo y lo sujeta con el manguito y la tuerca ciega. Con sello de rosca de collar para cada tamaño de rosca R (PT).

PDF

Número de Parte
PL-1/2-PT1/2-BS
PL-1/2-PT1/4-BS
PL-1/2-PT3/8-BS
PL-1/4-PT1/4-BS
PL-1/4-PT1/8-BS
PL-1/4-PT3/8-BS
PL-1/8-PT1/4-BS
PL-1/8-PT1/8-BS
PL-3/8-PT1/2-BS
PL-3/8-PT1/4-BS
PL-3/8-PT1/8-BS
PL-3/8-PT3/8-BS
PL-3/16-PT1/4-BS
PL-3/16-PT1/8-BS
PL-4X2.5-PT1/8-BS
PL-4X3-PT1/8-BS
PL-5/16-PT1/4-BS
PL-5/16-PT1/8-BS
PL-6X4-PT1/4-BS
PL-6X4-PT1/8-BS
PL-6X4.5-PT1/4-BS
PL-6X4.5-PT1/8-BS
PL-8X5-PT1/4-BS
PL-8X5-PT1/8-BS
PL-8X5-PT3/8-BS
PL-8X6-PT1/4-BS
PL-8X6-PT1/8-BS
PL-8X6-PT3/8-BS
PL-10X6.5-PT1/2-BS
PL-10X6.5-PT1/4-BS
PL-10X6.5-PT1/8-BS
PL-10X6.5-PT3/8-BS
PL-10X7.5-PT1/2-BS
PL-10X7.5-PT1/4-BS
PL-10X7.5-PT1/8-BS
PL-10X7.5-PT3/8-BS
PL-12X8-PT1/2-BS
PL-12X8-PT1/4-BS
PL-12X8-PT1/8-BS
PL-12X8-PT3/8-BS
PL-12X9-PT1/2-BS
PL-12X9-PT1/4-BS
PL-12X9-PT1/8-BS
PL-12X9-PT3/8-BS
PL-16X12-PT1/2-BS
PL-16X13-PT1/2-BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interior del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/212,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/412,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/812,7 mm9.56
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/46,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/86,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/86,35 mm4.57
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/43,18 mm2.36
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/83,18 mm2.36
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/29,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/49,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/89,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

3/89,53 mm6.99
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/44,76 mm3.48
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/84,76 mm3.48
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/84 mm2.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/84 mm3
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/47,94 mm5.9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/87,94 mm5.9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/46 mm4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/86 mm4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/46 mm4.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/86 mm4.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/48 mm5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/88 mm5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/88 mm5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/48 mm6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/88 mm6
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/210 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/410 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/810 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/810 mm6.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/210 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/410 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/810 mm7.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/212 mm8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/412 mm8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/812 mm8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/812 mm8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/212 mm9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/412 mm9
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/812 mm9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/812 mm9
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1/216 mm12
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1/216 mm13

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Codo Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico