(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Adaptadores para mangueras hidráulicas - racor adaptador, BSPP con asiento macho de 30° a BSPP con asiento macho de 30°, tipo 150

Adaptadores para mangueras hidráulicas - racor adaptador, BSPP con asiento macho de 30° a BSPP con asiento macho de 30°, tipo 150
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· Adaptador de tipo recto (con hoja macho de 30 °)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
150-02-02
150-04-04
150-12-12
150-16-16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de tornillo de conexión Nominal de tornillo de conexión, el segundo bocado
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/81/8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/41/4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3/43/4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

11

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Tipo recto
Tipo de rosca de conexión Rosca macho x rosca macho Tipos de conexión G (PF) 30 ° con una hoja macho Tipo de conexión segundo G (PF) 30 ° con una hoja macho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico