(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores para mangueras hidráulicas - accesorio de estampación de unión, rosca hembra unificada con asiento hembra de 37° - tipo SK

Adaptadores para mangueras hidráulicas - accesorio de estampación de unión, rosca hembra unificada con asiento hembra de 37° - tipo SK
  • Descuento por volumen

El accesorio de unión AK Swage utilizado por las abrazaderas en una manguera. Se puede estampar (ensamblar) fácilmente con una manguera con herramientas de ensamblaje manual dedicadas o una máquina de ensamblaje hidráulico.

PDF

 
Número de Parte
SK-3/4-08
SK-7/16-03
SK-7/16-04
SK-9/16-06
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de tornillo de conexión ID de manguera aplicable
(mm)
OD de manguera aplicable
(mm)
Diámetro interno mínimo
(φD)
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

3/412.7~12.819.8~20.310.0
1 Pieza(s)Disponible

64 Días o más

7/164.810.4~10.52.8
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

7/166.3~6.412.4~12.83.9
1 Pieza(s)Disponible

51 Días o más

9/169.5~9.816.0~16.46.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Tornillo Hembra x Otro Tipos de conexión UNF37 ° con sábana hembra Tipo de conexión segundo Swayze
Mangueras N3130, 3130, 3000 y 3700 Aplicable

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico