(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores para manguera hidráulica - unión campucka, rosca hembra paralela con asiento hembra de 30°, tipo CE【1-10 piezas por paquete】

Adaptadores para manguera hidráulica - unión campucka, rosca hembra paralela con asiento hembra de 30°, tipo CE
  • Descuento por volumen

El accesorio campucka utiliza una conexión de empuje para ensamblar la manguera y el accesorio. No se necesita máquina prensadora y cualquiera puede realizar el montaje in situ de forma rápida y sencilla.

PDF

 
Número de Parte
CE-G-02L
CE-G-04-14L
CE-G-06-14L
CE-G-08-14L
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de tornillo de conexión ID de manguera aplicable
(mm)
OD de manguera aplicable
(mm)
Diámetro interno mínimo
(φD)
1000 · 1400 manguera 1000 (gris claro) manguera Manguera F3130 (gris claro) 3130-02 manguera

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1/83.68.31.5--AplicableAplicable
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/46.310.43.5AplicableAplicable--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/89.513.9~14.06.0AplicableAplicable--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/212.717.49.0AplicableAplicable--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Tornillo Hembra x Otro Tipos de conexión G (PF) 30 ° con una sábana hembra Tipo de conexión segundo Kyanpaka®

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico