(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio de estampación de unión, rosca hembra de tubería paralela con asiento macho de 30°, tipo SF

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio de estampación de unión, rosca hembra de tubería paralela con asiento macho de 30°, tipo SF
  • Descuento por volumen

Este accesorio se utiliza al calcar a una manguera. Cualquier persona que use herramientas de ensamblaje manuales dedicadas o una máquina de ensamblaje hidráulico puede calafatear (ensamblar) fácilmente con una manguera.

PDF

 
Número de Parte
SF-PF-03
SF-PF-03-3R
SF-PF-03-14
SF-PF-04
SF-PF-04-3R
SF-PF-04-14
SF-PF-05
SF-PF-06
SF-PF-06-14
SF-PF-06-N30
SF-PF-08
SF-PF-08-14
SF-PF-08-N30
SF-PF-10-N30
SF-PF-12-3R
SF-PF-16
SF-PF-16-3R
SSF-PF-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de tornillo de conexión ID de manguera aplicable
(mm)
OD de manguera aplicable
(mm)
Diámetro interno mínimo
(φD)
Manguera LF70 Manguera 1000, 1100, 1400 y 1500 Mangueras N3130, 3130, 3000 y 3700 N3000, manguera HT Manguera 3R80 3450 manguera
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/44.810.4~10.82.8--Aplicable--Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

53 Días o más

1/44.812.72.8----Aplicable-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/45.18.83.0-Aplicable----
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/46.3~6.412.4~13.33.9--AplicableAplicable-Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/46.315.53.9----Aplicable-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/46.3~6.410.3~11.13.5AplicableAplicable----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/87.9~8.113.8~14.75.6--Aplicable---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/89.5~9.816.0~16.46.8--Aplicable---
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

3/89.513.96.8AplicableAplicable----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/89.517.5~19.16.8---AplicableAplicableAplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/212.7~12.819.8~20.310.0--Aplicable---
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1/212.717.4~18.89.5AplicableAplicable----
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/212.721.3~22.210.0---AplicableAplicable-
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

3/415.925.513.1---Aplicable--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

3/419.028.616.0----Aplicable-
1 Pieza(s)Disponible

39 Días o más

125.4~25.733.0~33.420.9--Aplicable---
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

125.436.920.9----Aplicable-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/83.68.31.8--Aplicable---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tipos Adaptador A Recto
Tipo de rosca de conexión Tornillo Hembra x Otro Tipos de conexión G (PF) 30 ° con una hoja macho Tipo de conexión segundo Swayze

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico