(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio estampado de acoplamiento, rosca macho cónica, tipo SA

Adaptadores para mangueras hidráulicas: accesorio estampado de acoplamiento, rosca macho cónica, tipo SA
  • Descuento por volumen

Un accesorio utilizado por estampado con una manguera. Se puede estampar (ensamblar) fácilmente con una manguera con herramientas de ensamblaje manual dedicadas o una máquina de ensamblaje hidráulico.

PDF

 
Número de Parte
SA-PT-03
SA-PT-03-3R
SA-PT-04
SA-PT-04-3R
SA-PT-04-14
SA-PT-04-S
SA-PT-05
SA-PT-06
SA-PT-06-14
SA-PT-06-S
SA-PT-08
SA-PT-08-14
SA-PT-08-N30
SA-PT-08-S
SA-PT-10-N30
SA-PT-12
SA-PT-12-3R
SA-PT-16
SA-PT-16-3R
SSA-PT-02
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Nominal de tornillo de conexión ID de manguera aplicable
(mm)
OD de manguera aplicable
(mm)
Diámetro interno mínimo
(φD)
Manguera LF70 Manguera 1000, 1100, 1400 y 1500 Mangueras N3130, 3130, 3000 y 3700 N3000, manguera HT Manguera 3R80
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1/44.810.4~10.52.8--Aplicable--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1/44.812.72.8----Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1/46.3~6.412.4~13.33.9--AplicableAplicable-
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero1/46.315.53.9----Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero1/46.3~6.410.3~11.13.5AplicableAplicable---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/46.3~6.412.4~13.33.9--AplicableAplicable-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero3/87.9~8.113.8~14.75.6--Aplicable--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero3/89.5~9.816.0~16.46.8--Aplicable--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero3/89.513.96.8AplicableAplicable---
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3043/89.5~9.816.0~16.46.8--Aplicable--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

Acero1/212.7~12.819.8~20.310.0--Aplicable--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1/212.717.49.5AplicableAplicable---
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

Acero1/212.721.3~22.210.0---AplicableAplicable
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3041/212.7~12.819.8~20.310.0--Aplicable--
1 Pieza(s)Disponible

53 Días o más

Acero3/415.925.513.0---Aplicable-
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero3/419.0~19.226.2~26.616.0--Aplicable--
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

Acero3/419.028.616.0----Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero125.4~25.733.0~33.420.9--Aplicable--
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero125.436.920.9----Aplicable
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

Acero1/83.68.31.8--Aplicable--

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Adaptador A Recto Tipo de rosca de conexión Rosca macho x Otro
Tipos de conexión R(PT) Tipo de conexión segundo Swayze

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico