(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Insertos: roscados, métricos finos, E-Sert

Insertos: roscados, métricos finos, E-Sert
  • Descuento por volumen

Viejas 'Heli-Coils Inserted'. Los tornillos del cuerpo principal están reforzados, lo que garantiza una fijación altamente duradera.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ESH-M10-1.25-1D-SUS
ESH-M10-1.25-1.5D-SUS
ESH-M10-1.25-2D-SUS
ESH-M10-1.25-2.5D-SUS
ESH-M10-1.25-3D-SUS
ESH-M12-1.25-1D-SUS
ESH-M16-1.5-1D-SUS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M) Unidad de ventas
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10102.5DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10103DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10121DBaja cantidad disponible a partir de 1 pieza
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10161DCaja / paquete

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Estándar Aplicación Metal ligero / Hierro fundido / Resina General Material Acero inoxidable
Tipo tornillo Hilo fino métrico Muesca Presencia Entorno operativo Equipo de fabricación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico