(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, PTFE/BT

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, PTFE/BT
  • Descuento por volumen

Inactivo para la mayoría de los productos químicos y los solventes. Utilizable en muchos campos, como químicos, eléctricos y mecánicos debido a sus excelentes propiedades eléctricas, no adhesivas y de lubricación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PTFE/BT-M10-L50

 
Número de Parte
PTFE/BT-M10-L50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Nominal de hilo (M) 10 Longitud L o l (mm) 50 Pitch(mm) 1.5
Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PTFE B 17 H 7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PTFE/BT-M10-L50 de la serie Tornillos de plástico - cabeza hexagonal, PTFE/BT.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico