(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de plástico - cabeza baja, hexágono interior, PPS/LC

Tornillos de plástico - cabeza baja, hexágono interior, PPS/LC
  • Descuento por volumen

Excelente resistencia al calor, y prácticamente sin deterioro del material, incluso después de un uso prolongado en entornos de alta temperatura. La resistencia química, las características mecánicas, las propiedades eléctricas y la estabilidad dimensional son excelentes.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PPS/LC-M3-L6
PPS/LC-M3-L8
PPS/LC-M3-L10
PPS/LC-M3-L12
PPS/LC-M3-L16
PPS/LC-M3-L20
PPS/LC-M4-L6
PPS/LC-M4-L8
PPS/LC-M4-L10
PPS/LC-M4-L12
PPS/LC-M4-L16
PPS/LC-M4-L20
PPS/LC-M4-L25
PPS/LC-M5-L8
PPS/LC-M5-L10
PPS/LC-M5-L12
PPS/LC-M5-L16
PPS/LC-M5-L20
PPS/LC-M5-L25
PPS/LC-M5-L30
PPS/LC-M6-L10
PPS/LC-M6-L12
PPS/LC-M6-L16
PPS/LC-M6-L20
PPS/LC-M6-L25
PPS/LC-M6-L30
PPS/LC-M6-L40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
B D H
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10360.525.52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10380.525.52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103100.525.52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103120.525.52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103160.525.52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103200.525.52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10460.72.572.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10480.72.572.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104100.72.572.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104120.72.572.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104160.72.572.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104200.72.572.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104250.72.572.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10580.838.53.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105100.838.53.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105120.838.53.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105160.838.53.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105200.838.53.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105250.838.53.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105300.838.53.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1061014104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1061214104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1061614104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1062014104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1062514104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1063014104
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1064014104

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Cabeza baja Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PPS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico