(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de plástico - cabeza de disco, unidad Phillips, PPS/FH

Tornillos de plástico - cabeza de disco, unidad Phillips, PPS/FH
  • Descuento por volumen

Tiene una excelente resistencia al calor, y sus propiedades físicas no se deterioran, incluso cuando se utiliza durante largos períodos de tiempo en atmósferas de alta temperatura. Excelente resistencia química, características mecánicas, propiedades eléctricas y estabilidad dimensional.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PPS/FH-M2-L8
PPS/FH-M3-L8
PPS/FH-M3-L10
PPS/FH-M3-L12
PPS/FH-M3-L15
PPS/FH-M3-L16
PPS/FH-M3-L20
PPS/FH-M3-L25
PPS/FH-M4-L8
PPS/FH-M4-L10
PPS/FH-M4-L12
PPS/FH-M4-L14
PPS/FH-M4-L15
PPS/FH-M4-L16
PPS/FH-M4-L18
PPS/FH-M4-L20
PPS/FH-M4-L25
PPS/FH-M5-L10
PPS/FH-M5-L12
PPS/FH-M5-L15
PPS/FH-M5-L20
PPS/FH-M5-L25
PPS/FH-M6-L10
PPS/FH-M6-L12
PPS/FH-M6-L15
PPS/FH-M6-L20
PPS/FH-M6-L25
PPS/FH-M6-L30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
D
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10380.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103100.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103120.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103150.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103160.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103200.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103250.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10480.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104100.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104120.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104140.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104150.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104160.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104180.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104200.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104250.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105100.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105120.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105150.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105200.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105250.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10610112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10612112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10615112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10620112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10625112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10630112

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar Material de plastico PPS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico