(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de plástico - espárrago, PC/ZB

Tornillos de plástico - espárrago, PC/ZB
  • Descuento por volumen

El material tiene una excelente resistencia al impacto y presenta un buen equilibrio de propiedades mecánicas, propiedades eléctricas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PC/ZB-M6
PC/ZB-M8
PC/ZB-M10
PC/ZB-W3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Pitch
(mm)
Tipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) Número de hilos (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061Métrico grueso--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1081.25Métrico grueso--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10101.5Métrico grueso--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10--Whitworth Grueso3/816

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud L o l (mm) 300 Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Forma básica Hilo completo Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico