(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de plástico - plana, PC, blanca, PC-WH/W

Arandela de plástico - plana, PC, blanca, PC-WH/W
  • Descuento por volumen

· Escribe: Arandela plana
· Escribe (solicitud): Arandela plana
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Material: Resina
· Material: Resina: PC (policarbonato)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PC-WH/W-8.5-18-1.6
PC-WH/W-10.5-22-1.6
PC-WH/W-13-24-2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Nominal de hilo (M) Espesor t
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.581.618
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.5101.622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013122.524

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Resina
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Material: resina PC (policarbonato)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico