(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arandela de plástico - plana, PC, transparente, PC/W

Arandela de plástico - plana, PC, transparente, PC/W
  • Descuento por volumen

· Escribe: Arandela plana
· Escribe (solicitud): Arandela plana
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Material: Resina
· Material: Resina: PC (policarbonato)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PC/W-2.1-4-0.5
PC/W-2.7-6-0.5
PC/W-3.3-8-0.8
PC/W-3.3-10-0.8
PC/W-4.5-10-0.8
PC/W-5.5-12-0.8
PC/W-6.5-13-1
PC/W-8.5-18-1.6
PC/W-10.5-22-1.6
PC/W-13-24-2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Nominal de hilo (M) Espesor t
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.120.54
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.72.60.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.330.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.330.810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.540.810
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.550.812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.56113
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.581.618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.5101.622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013122.524

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Resina
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Material: resina PC (policarbonato)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico