(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de plástico - cabeza de disco, unidad Phillips, empotrada en cruz, PC/FH

Tornillos de plástico - cabeza de disco, unidad Phillips, empotrada en cruz, PC/FH
  • Descuento por volumen

El material tiene una excelente resistencia al impacto y presenta un buen equilibrio de propiedades mecánicas, propiedades eléctricas, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PC/FH-M2-L4
PC/FH-M2-L5
PC/FH-M2-L6
PC/FH-M2-L8
PC/FH-M2-L10
PC/FH-M2.6-L4
PC/FH-M2.6-L5
PC/FH-M2.6-L6
PC/FH-M2.6-L8
PC/FH-M2.6-L10
PC/FH-M2.6-L12
PC/FH-M3-L4
PC/FH-M3-L5
PC/FH-M3-L6
PC/FH-M3-L8
PC/FH-M3-L10
PC/FH-M3-L12
PC/FH-M3-L15
PC/FH-M3-L16
PC/FH-M3-L18
PC/FH-M3-L20
PC/FH-M3-L25
PC/FH-M4-L6
PC/FH-M4-L8
PC/FH-M4-L10
PC/FH-M4-L12
PC/FH-M4-L14
PC/FH-M4-L15
PC/FH-M4-L16
PC/FH-M4-L18
PC/FH-M4-L20
PC/FH-M4-L25
PC/FH-M5-L8
PC/FH-M5-L10
PC/FH-M5-L12
PC/FH-M5-L15
PC/FH-M5-L20
PC/FH-M5-L25
PC/FH-M6-L10
PC/FH-M6-L12
PC/FH-M6-L15
PC/FH-M6-L20
PC/FH-M6-L25
PC/FH-M6-L30
PC/FH-M6-L35
PC/FH-M8-L10
PC/FH-M8-L12
PC/FH-M8-L15
PC/FH-M8-L20
PC/FH-M8-L25
PC/FH-M8-L30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
D
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10240.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10250.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10260.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10280.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102100.44
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.640.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.650.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.660.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.680.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.6100.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.6120.455.2
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10340.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10350.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10360.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10380.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103100.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103120.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103150.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103160.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103180.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103200.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103250.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10460.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10480.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104100.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104120.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104140.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104150.78
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104160.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104180.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104200.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104250.78
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10580.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105100.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105120.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105150.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105200.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105250.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10610112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10612112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10615112
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10625112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10630112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10635112
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108101.2516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108121.2516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108151.2516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108201.2516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108251.2516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108301.2516

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Dto Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Estándar (redondo)
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PC

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico