(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal ranurada, PEEK/ (-) BT

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal ranurada, PEEK/ (-) BT
  • Descuento por volumen

El nivel más alto de resistencia química evita la disolución en cualquier cosa que no sea ácido sulfúrico concentrado. También se destaca en resistencia al calor, resistencia a la abrasión y resistencia a la hidrólisis, y está hecho de materiales resistentes al fuego.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PEEK/(-)BT-M4-L8
PEEK/(-)BT-M4-L10
PEEK/(-)BT-M4-L12
PEEK/(-)BT-M4-L15
PEEK/(-)BT-M4-L20
PEEK/(-)BT-M4-L25
PEEK/(-)BT-M5-L8
PEEK/(-)BT-M5-L10
PEEK/(-)BT-M5-L12
PEEK/(-)BT-M5-L15
PEEK/(-)BT-M5-L20
PEEK/(-)BT-M5-L25
PEEK/(-)BT-M6-L10
PEEK/(-)BT-M6-L12
PEEK/(-)BT-M6-L15
PEEK/(-)BT-M6-L20
PEEK/(-)BT-M6-L25
PEEK/(-)BT-M6-L35
PEEK/(-)BT-M6-L40
PEEK/(-)BT-M6-L50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
B C H
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10480.771.42.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104100.771.42.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104120.771.42.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104150.771.42.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104200.771.42.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104250.771.42.8
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10580.88.51.83.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105100.88.51.83.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105120.88.51.83.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105150.88.51.83.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105200.88.51.83.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105250.88.51.83.5
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106101102.14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106121102.14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106151102.14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106201102.14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106251102.14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106351102.14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106401102.14
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106501102.14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PEEK

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico