(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

PEEK (Polyetheretherketone) / Tuerca espaciadora

PEEK (Polyetheretherketone) / Tuerca espaciadora
  • Descuento por volumen

· Forma: Tuerca hexagonal (altura)
· Material: PEEK
· Aplicación/función: General
· Tipo de cresta de hilo: Métrica gruesa
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PEEK/SN-M3-L10
PEEK/SN-M3-L12
PEEK/SN-M3-L15
PEEK/SN-M3-L20
PEEK/SN-M5-L40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) B L
(mm)
Pitch
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036100.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1036120.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036150.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036200.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1058400.8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Tuerca hexagonal (altura) Material PEEK Tratamiento de superficies Ninguno
Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Aplicación / función General Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico