(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de plástico - plana, nailon, blanca, PA/W

Arandela de plástico - plana, nailon, blanca, PA/W
  • Descuento por volumen

· Escribe: Arandela plana
· Escribe (solicitud): Arandela plana
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Material: Resina
· Material: Resina: Poliamida

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
PA/W-1.1-2.5-0.3
PA/W-2.1-4-0.5
PA/W-2.7-6-0.5
PA/W-2.8-7-0.5
PA/W-3.1-6-0.8
PA/W-3.2-8-0.5
PA/W-3.2-8-0.8
PA/W-3.3-6-0.5
PA/W-3.5-8-0.8
PA/W-3.8-10-1.0
PA/W-3.9-8-0.8
PA/W-4.1-8-0.8
PA/W-4.3-9-0.8
PA/W-4.3-10-0.8
PA/W-4.5-8-0.5
PA/W-5.3-10-0.8
PA/W-5.5-12-0.8
PA/W-6.2-10-1
PA/W-6.5-13-1
PA/W-6.5-16-1
PA/W-8.5-16-1
PA/W-8.5-18-1.6
PA/W-10.5-22-1.6
PA/W-13-24-2.5
PA/W-17-28-3
PA/W-17-30-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Nominal de hilo (M) Espesor t
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.110.32.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.120.54
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.72.60.56
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.830.57
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.130.86
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.230.58
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.230.88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.330.56
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.530.88
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.83110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.930.88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.140.88
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.340.89
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104.340.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104.540.58
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105.350.810
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

105.550.812
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.26110
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106.56113
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106.56116
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.58116
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108.581.618
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.5101.622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013122.524
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101716328
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101716330

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Resina
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Material: resina Poliamida
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico