(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Anillo de retención tipo POM (poliacetal)/C

Anillo de retención tipo POM (poliacetal)/C
  • Descuento por volumen

· Escribe: Externo (Dirección de empuje)
· Tipo de producto: Anillo de retención
· Forma: forma de C (Para eje)
· Material: Resina
· Cantidad mínima de venta: Vendido Individualmente (Sin cantidad mínima)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
POM/CT-3
POM/CT-4
POM/CT-5
POM/CT-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara tamaño de eje / para taladro
(mm)
Eje u orificio aplicable d1 (referencia)
(mm)
Diámetro del eje / agujero / ranura (referencia)
(mm)
D C
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1033372.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1044493.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10555114.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10666125.2

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Montaje de dirección de empuje (para eje) A Anillo de retención en forma de C para eje Material Poliacetal
Min. Cantidad de venta Cantidad baja (se puede comprar de uno) Tipo de anillo de retención Tope de anillo externo Adjuntando Estilo Complemento (insertado)
Tipos de productos Anillo de retención t 0.5

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico