(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal ranurada, PFA/ (-) BT

Tornillos de plástico - cabeza hexagonal ranurada, PFA/ (-) BT
  • Descuento por volumen

El material no se ve afectado fácilmente por la mayoría de los productos químicos. Óptimo para piezas en el campo de semiconductores que entran en contacto regularmente con productos químicos altamente reactivos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PFA/(-)BT-M4-L10
PFA/(-)BT-M4-L12
PFA/(-)BT-M4-L20
PFA/(-)BT-M4-L25
PFA/(-)BT-M4-L30
PFA/(-)BT-M5-L10
PFA/(-)BT-M5-L12
PFA/(-)BT-M5-L20
PFA/(-)BT-M5-L25
PFA/(-)BT-M5-L30
PFA/(-)BT-M6-L10
PFA/(-)BT-M6-L12
PFA/(-)BT-M6-L15
PFA/(-)BT-M6-L20
PFA/(-)BT-M6-L25
PFA/(-)BT-M6-L30
PFA/(-)BT-M8-L10
PFA/(-)BT-M8-L12
PFA/(-)BT-M8-L15
PFA/(-)BT-M8-L20
PFA/(-)BT-M8-L25
PFA/(-)BT-M8-L30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
B C H
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104100.771.42.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104120.771.42.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104200.771.42.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104250.771.42.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

104300.771.42.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105100.881.83.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105120.881.83.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105200.881.83.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105250.881.83.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

105300.881.83.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106101102.14
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106121102.14
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106151102.14
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106201102.14
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106251102.14
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

106301102.14
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108101.25132.85.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108121.25132.85.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108151.25132.85.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108201.25132.85.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108251.25132.85.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

108301.25132.85.5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Maleficio
Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico PFA

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico