(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tornillos de plástico - espárrago largo, RENY/ZB

Tornillos de plástico - espárrago largo, RENY/ZB
  • Descuento por volumen

Excelente en resistencia, módulo de elasticidad, resistencia al aceite y resistencia al calor, este perno se utiliza en piezas de máquina de precisión y similares. Resiste el funcionamiento continuo a una temperatura de 105°C y cumple con el estándar de inflamabilidad UL94HB.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RENY/ZB-M6
RENY/ZB-M8
RENY/ZB-M10
RENY/ZB-M12
RENY/ZB-M16
RENY/ZB-W3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Pitch
(mm)
Tipo de cresta de hilo Nominal de hilo (pulgadas) Número de hilos (pulgadas)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061Métrico grueso--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1081.25Métrico grueso--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10101.5Métrico grueso--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10121.75Métrico grueso--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10162Métrico grueso--
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10--Whitworth Grueso3/816

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud L o l (mm) 300 Forma detallada Estándar Forma de orificio de montaje Ninguno
Forma básica Hilo completo Material Resina Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno
Formas Adicionales Estándar Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar
Material de plastico RENY

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico