(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arandela de plástico plana, RENY, negra

Arandela de plástico plana, RENY, negra
  • Descuento por volumen

· Escribe: Arandela plana
· Escribe (solicitud): Arandela plana
· Unidad de venta: Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
· Material: Resina
· Material: Resina: RENY (Poliamida MXD6)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RENY-BK/W-3.2-7-0.5
RENY-BK/W-4.3-9-0.8
RENY-BK/W-5.3-10-1
RENY-BK/W-6.4-12.5-1.6
RENY-BK/W-8.4-17-1.6
RENY-BK/W-10.5-21-2
RENY-BK/W-13-24-2.5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Nominal de hilo (M) Espesor t
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103.230.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.340.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.35110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.461.612.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.481.617
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010.510221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013122.524

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Resina
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Material: resina RENY (Poliamida MXD6)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico