(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

RENY (Poliamida MXD6 reforzada con fibra de vidrio) / Arandela, color estándar

RENY (Poliamida MXD6 reforzada con fibra de vidrio) / Arandela, color estándar
  • Descuento por volumen

Excelente en resistencia, módulo de elasticidad, resistencia al aceite y resistencia al calor, este perno se utiliza en piezas de máquina de precisión y similares. Resiste el funcionamiento continuo a una temperatura de 105°C y cumple con el estándar de inflamabilidad UL94HB.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
RENY/W-3.2-7-0.5
RENY/W-4.3-9-0.8
RENY/W-5.3-10-1
RENY/W-6.4-12.5-1.6
RENY/W-8.4-17-1.6
RENY/W-10.5-21-2
RENY/W-13-24-2.5
RENY/W-17-30-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSID d
(mm)
Nominal de hilo (M) Espesor t
(mm)
Diámetro exterior D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103.230.57
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.340.89
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105.35110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106.461.612.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108.481.617
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010.510221
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013122.524
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101716330

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo (aplicación) Arandela plana Tipos Arandela plana Material Resina
Tratamiento de superficies Ninguno Unidad de ventas Cantidad baja (se puede comprar de uno) Material: resina RENY (Poliamida MXD6)
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico