(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillos de plástico: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, tornillo autorroscante, RENY/TPH

Tornillos de plástico: cabeza troncocónica, accionamiento Phillips, tornillo autorroscante, RENY/TPH
  • Descuento por volumen

Tornillo de resina con excelente resistencia, elasticidad, resistencia al aceite y resistencia al calor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
RENY/TPH-M3-L8
RENY/TPH-M3-L10
RENY/TPH-M4-L8
RENY/TPH-M4-L10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNominal de hilo (M) Longitud L o l (mm) Pitch
(mm)
D H
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10380.55.52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103100.55.52
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10480.772.6
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104100.772.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de orificio de montaje Ninguno Forma básica Estándar (redondo) Material Resina
Tratamiento de superficies (detalles) Ninguno Tipo de cresta de hilo Métrico grueso Formas Adicionales Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Aplicación Estándar Material de plastico RENY

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico