(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasador con tornillo interno TMDP

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Parte No. Diámetro nominal Tolerancia p6 MXP L1 L2 XXY Cb
TMDP 05 5 +0.020  3 � 0.5 6 1.5 0.5 � 0.5 0.3 a 0.4
0.012
TMDP 06 6 +0.020  4 � 0.7 8 2 0.5 � 0.5 0.3 a 0.4
0.012
TMDP 08 8 +0.024  5 � 0.8 8 2 0.5 � 0.7 0.3 a 0.4
0.015
TMDP 10 10 +0.024  6 � 1.0 10 2.5 0.5 � 0.7 0.4 a 0.5
0.015
TMDP 12 12 +0.029  6 � 1.0 10 2.5 1.0 � 1.0 0.4 a 0.5
0.018
TMDP 13 13 +0.029  8 � 1.25 15 2.5 1.0 � 1.0 0.6 a 0.7
0.018
TMDP 16 16 +0.029  8 � 1.25 15 3 1.0 � 1.0 0.6 a 0.7
0.018
TMDP 20 20 +0.035  10 � 1.5 18 3 1.0 � 1.0 0.8 a 0.9
0.022
Número de Parte
TMDP-5X10
TMDP-5X15
TMDP-5X20
TMDP-5X25
TMDP-5X30
TMDP-6X10
TMDP-6X15
TMDP-6X20
TMDP-6X25
TMDP-6X30
TMDP-6X35
TMDP-6X40
TMDP-6X50
TMDP-8X15
TMDP-8X20
TMDP-8X25
TMDP-8X30
TMDP-8X35
TMDP-8X40
TMDP-8X45
TMDP-8X50
TMDP-8X60
TMDP-8X70
TMDP-8X80
TMDP-10X15
TMDP-10X20
TMDP-10X25
TMDP-10X30
TMDP-10X35
TMDP-10X40
TMDP-10X45
TMDP-10X50
TMDP-10X60
TMDP-10X70
TMDP-10X80
TMDP-12X20
TMDP-12X30
TMDP-12X40
TMDP-12X50
TMDP-12X60
TMDP-12X70
TMDP-12X80
TMDP-13X40
TMDP-13X50
TMDP-13X60
TMDP-13X70
TMDP-13X80
TMDP-16X40
TMDP-16X50
TMDP-16X60
TMDP-16X70
TMDP-16X80
TMDP-20X50
TMDP-20X60
TMDP-20X70
TMDP-20X80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

77 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025
1 Pieza(s)Disponible

77 Días o más

101030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102080

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Hilo interno
Material Hierro Acabado superficial Ninguno Min. Cantidad de venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tolerancia Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico