(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pasador con tornillo interno TMMDP

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

  Diámetro nominal Tolerancia m6 M � P L1 L2 California Cb
TMMDP05 5 +0.012               0.004 3 � 0.5 6 1.5 0.3 0.3 a 0.4
TMMDP06 6 +0.012               0.004 4 � 0.7 8 2 0.3 0.3 a 0.4
TMMDP08 8 +0.015              0.006  5 � 0.8 8 2 0.5 0.3 a 0.4
TMMDP 10 10 +0.015              0.006  6 � 1.0 10 2.5 0.5 0.4 a 0.5
TMMDP 12 12 +0.018            0.007 6 � 1.0 10 2.5 1 0.4 a 0.5
TMMDP 13 13 +0.018            0.007 8 � 1.25 15 2.5 1 0.6 a 0.7
TMMDP 16 16 +0.018            0.007 8 � 1.25 15 3 1.5 0.6 a 0.7
TMMDP 20 20 +0.021               0.008 10 � 1.5 18 3 1.5 0.8 a 0.9
Número de Parte
TMMDP-5X10
TMMDP-5X15
TMMDP-5X20
TMMDP-5X25
TMMDP-5X30
TMMDP-6X10
TMMDP-6X15
TMMDP-6X20
TMMDP-6X25
TMMDP-6X30
TMMDP-6X40
TMMDP-6X50
TMMDP-8X15
TMMDP-8X20
TMMDP-8X25
TMMDP-8X30
TMMDP-8X35
TMMDP-8X40
TMMDP-8X45
TMMDP-8X50
TMMDP-8X60
TMMDP-8X70
TMMDP-8X80
TMMDP-10X20
TMMDP-10X25
TMMDP-10X30
TMMDP-10X35
TMMDP-10X40
TMMDP-10X45
TMMDP-10X50
TMMDP-10X60
TMMDP-10X70
TMMDP-10X80
TMMDP-12X20
TMMDP-12X30
TMMDP-12X50
TMMDP-12X60
TMMDP-12X70
TMMDP-12X80
TMMDP-13X40
TMMDP-13X50
TMMDP-13X60
TMMDP-13X70
TMMDP-13X80
TMMDP-16X40
TMMDP-16X50
TMMDP-16X60
TMMDP-16X70
TMMDP-16X80
TMMDP-20X50
TMMDP-20X60
TMMDP-20X70
TMMDP-20X80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101220
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101280
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101360
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101370
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101670
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101680
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102080

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Hilo interno
Material Hierro Acabado superficial Ninguno Min. Cantidad de venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tolerancia Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico