(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dowell Pin S45C-Q con rosca interna M6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Diámetro nominal Diferencia de dimensión ds P S e C
5 m6         h7 M3 0.5 5 3.4 1
6 M4 0.7 6 4.5 1
8 M5 0.8 7 5.5 1
10 M6 1 10 6.5 1
12 M8 1.25 12 8.5 1.5
13 M8 1.25 12 8.5 1.5
15 M10 1.5 15 10.5 1.5
16 M10 1.5 15 10.5 1.5
20 M12 1.75 17 12.5 1.5
Número de Parte
UHPM6-5X10
UHPM6-5X15
UHPM6-5X20
UHPM6-5X30
UHPM6-5X32
UHPM6-5X35
UHPM6-5X40
UHPM6-5X50
UHPM6-6X10
UHPM6-6X12
UHPM6-6X15
UHPM6-6X16
UHPM6-6X18
UHPM6-6X20
UHPM6-6X25
UHPM6-6X28
UHPM6-6X30
UHPM6-6X32
UHPM6-6X35
UHPM6-6X40
UHPM6-6X45
UHPM6-6X50
UHPM6-6X55
UHPM6-6X60
UHPM6-8X15
UHPM6-8X16
UHPM6-8X18
UHPM6-8X20
UHPM6-8X25
UHPM6-8X30
UHPM6-8X32
UHPM6-8X35
UHPM6-8X40
UHPM6-8X45
UHPM6-8X50
UHPM6-8X55
UHPM6-8X60
UHPM6-8X65
UHPM6-8X70
UHPM6-8X75
UHPM6-8X80
UHPM6-8X90
UHPM6-10X18
UHPM6-10X20
UHPM6-10X25
UHPM6-10X28
UHPM6-10X30
UHPM6-10X32
UHPM6-10X35
UHPM6-10X40
UHPM6-10X45
UHPM6-10X50
UHPM6-10X55
UHPM6-10X60
UHPM6-10X65
UHPM6-10X70
UHPM6-10X75
UHPM6-10X80
UHPM6-10X90
UHPM6-10X100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10510
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10532
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10610
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10612
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10615
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10616
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10618
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10625
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10628
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10632
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10645
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10815
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10816
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10818
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10825
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10832
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10865
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10870
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10875
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10880
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10890
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101018
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101028
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101030
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101032
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101075
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010100

Cargando…

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Hilo interno
Material Acero al carbón 1045 Acabado superficial Ninguno Min. Cantidad de venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tolerancia Ninguno Norma JIS Nuevo JIS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico