(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dowell Pin, ex JIS H7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Outline drawing of knock pin, stepped pin, spring pin
Diámetro nominal Referencia tolerancia Rugosidad de la superficie c
d dimensión h7 aprox.
1.5 1.5 0
-0.01 
3.2 S 0.2
1.6 1.6
2 2 0.4
2.5 2.5
3 3
4 4 0
-0.012 
1
5 5
6 6
7 7 0
-0.015
8 8 6.3S
9 9
10 10
12 12 0
-0.018
1.5
13 13
14 14
15 15
16 16
18 18
20 20 0
-0.021
25 25
Número de Parte
HPH7-4X8
HPH7-4X10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLongitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Negativa Forma del extremo del eje Estándar
Diámetro(mm) 4 Material Acero al carbón 1045 Acabado superficial Ninguno
Min. Cantidad de venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza Tolerancia Ninguno Norma JIS Viejo JIS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico