(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Dowell Pin, ex JIS M6

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HPM6-4X15
HPM6-6X14
HPM6-6X20
HPM6-8X16
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro
(mm)
Longitud
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10415
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10614
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-620
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10816

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Joggling recto / paralelo Estilo Tolerancia Positiva Forma del extremo del eje Estándar
Material Acero al carbón 1045 Acabado superficial Ninguno Min. Cantidad de venta Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza
Tolerancia Ninguno Norma JIS Viejo JIS

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico