(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Coples Flexibles - Tipo resorte de hoja, serie TCD-B.

Coples Flexibles - Tipo resorte de hoja, serie TCD-B.
  • Descuento por volumen

Coples Flexibles tipo resorte de hoja, serie TCD-B. La capacidad del torque mejora gracias a su sistema de resorte de hoja. De Alta precisión, alto torque logrado con una estructura de cero retroceso.

 

 

Número de Parte
TCD-65B-14X14
TCD-65B-14X15
TCD-65B-14X16
TCD-65B-14X17
TCD-65B-14X18
TCD-65B-14X19
TCD-65B-14X20
TCD-65B-14X22
TCD-65B-14X24
TCD-65B-14X25
TCD-65B-14X28
TCD-65B-14X30
TCD-65B-14X32
TCD-65B-14X35
TCD-65B-15X15
TCD-65B-15X16
TCD-65B-15X17
TCD-65B-15X18
TCD-65B-15X19
TCD-65B-15X20
TCD-65B-15X22
TCD-65B-15X24
TCD-65B-15X25
TCD-65B-15X28
TCD-65B-15X30
TCD-65B-15X32
TCD-65B-15X35
TCD-65B-16X16
TCD-65B-16X17
TCD-65B-16X18
TCD-65B-16X19
TCD-65B-16X20
TCD-65B-16X22
TCD-65B-16X24
TCD-65B-16X25
TCD-65B-16X28
TCD-65B-16X30
TCD-65B-16X32
TCD-65B-16X35
TCD-65B-17X17
TCD-65B-17X18
TCD-65B-17X19
TCD-65B-17X20
TCD-65B-17X22
TCD-65B-17X24
TCD-65B-17X25
TCD-65B-17X28
TCD-65B-17X30
TCD-65B-17X32
TCD-65B-17X35
TCD-65B-18X18
TCD-65B-18X19
TCD-65B-18X20
TCD-65B-18X22
TCD-65B-18X24
TCD-65B-18X25
TCD-65B-18X28
TCD-65B-18X30
TCD-65B-18X32
TCD-65B-18X35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
d1 (d)
(mm)
d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Rango de desalineación lateral permitido
(mm)
Desalineación Lateral Permitida
(mm)
Desplazamiento axial (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014146566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014156566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014166566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014176566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014186566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014196566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014206566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014226566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014246566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014256566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050.01~100.0014286566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050.01~100.0014306566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050.01~100.0014326566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050.01~100.0014356566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015156566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015166566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015176566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015186566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015196566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015206566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015226566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015246566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015256566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015286566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050.01~100.0015306566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015326566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015356566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016166566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016176566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016186566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016196566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016206566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016226566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016246566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016256566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016286566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016306566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016326566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016356566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017176566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050.01~100.0017186566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017196566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050.01~100.0017206566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017226566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017246566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017256566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017286566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017306566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017326566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017356566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018186566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018196566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018206566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018226566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018246566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018256566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018286566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018306566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018326566800.02~0.20.20.925.17X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018356566800.02~0.20.20.925.17X10-4

Cargando…

Información básica

Tipo Muelles de precisión de montaje del eje Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Alto par / Alta precisión Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Desalineación angular permitida(deg) 1
Resortes planos Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico