(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Coples Flexibles - Tipo resorte de hoja, serie TCS-B.

Coples Flexibles - Tipo resorte de hoja, serie TCS-B.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo resorte de hoja, serie TCS-B. Alta rigidez torsional. El control de respuesta es mejorado.

 

 

Número de Parte
TCS-65B-14X14
TCS-65B-14X15
TCS-65B-14X16
TCS-65B-14X17
TCS-65B-14X18
TCS-65B-14X19
TCS-65B-14X20
TCS-65B-14X22
TCS-65B-14X24
TCS-65B-14X25
TCS-65B-14X28
TCS-65B-14X30
TCS-65B-14X32
TCS-65B-14X35
TCS-65B-15X15
TCS-65B-15X16
TCS-65B-15X17
TCS-65B-15X18
TCS-65B-15X19
TCS-65B-15X20
TCS-65B-15X22
TCS-65B-15X24
TCS-65B-15X25
TCS-65B-15X28
TCS-65B-15X30
TCS-65B-15X32
TCS-65B-15X35
TCS-65B-16X16
TCS-65B-16X17
TCS-65B-16X18
TCS-65B-16X19
TCS-65B-16X20
TCS-65B-16X22
TCS-65B-16X24
TCS-65B-16X25
TCS-65B-16X28
TCS-65B-16X30
TCS-65B-16X32
TCS-65B-16X35
TCS-65B-17X17
TCS-65B-17X18
TCS-65B-17X19
TCS-65B-17X20
TCS-65B-17X22
TCS-65B-17X24
TCS-65B-17X25
TCS-65B-17X28
TCS-65B-17X30
TCS-65B-17X32
TCS-65B-17X35
TCS-65B-18X18
TCS-65B-18X19
TCS-65B-18X20
TCS-65B-18X22
TCS-65B-18X24
TCS-65B-18X25
TCS-65B-18X28
TCS-65B-18X30
TCS-65B-18X32
TCS-65B-18X35
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
d1 (d)
(mm)
d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desplazamiento axial (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014146554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014156554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014166554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014176554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014186554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014196554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014206554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014226554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014246554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0014256554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050.01~100.0014286554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050.01~100.0014306554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050.01~100.0014326554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050.01~100.0014356554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015156554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015166554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015176554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015186554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015196554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015206554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015226554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015246554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015256554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015286554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050.01~100.0015306554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015326554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0015356554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016166554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016176554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016186554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016196554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016206554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016226554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016246554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016256554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016286554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016306554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016326554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0016356554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017176554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050.01~100.0017186554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017196554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

20 Días o más

1050.01~100.0017206554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017226554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017246554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017256554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017286554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017306554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017326554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0017356554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018186554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018196554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018206554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018226554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018246554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018256554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018286554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018306554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018326554.5800.464.01X10-4
1 Pieza(s)Disponible

19 Días o más

1050.01~100.0018356554.5800.464.01X10-4

Cargando…

Información básica

Tipo Muelles de precisión de montaje del eje Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Alto par / Alta precisión Material del cuerpo Acero al carbón 1045
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Desalineación angular permitida(deg) 1
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.02 Resortes planos Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico