(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Coples Flexibles - Tipo resorte de hoja, serie TAS-C.

Coples Flexibles - Tipo resorte de hoja, serie TAS-C.
  • Descuento por volumen

Coples flexibles tipo resorte de hoja, serie TAS-C. Un solo resorte hoja provee alta rigidez y el cuerpo liviano del cople persigue la mejora en precisión y respuesta.

 

 

 

Número de Parte
TAS-48C-10X12
TAS-48C-10X14
TAS-48C-10X15
TAS-48C-10X16
TAS-48C-10X17
TAS-48C-10X19
TAS-48C-10X20
TAS-48C-10X24
TAS-48C-12X12
TAS-48C-12X14
TAS-48C-12X15
TAS-48C-12X16
TAS-48C-12X17
TAS-48C-12X18
TAS-48C-12X19
TAS-48C-12X20
TAS-48C-12X24
TAS-48C-14X14
TAS-48C-14X15
TAS-48C-14X16
TAS-48C-14X17
TAS-48C-14X18
TAS-48C-14X19
TAS-48C-14X20
TAS-48C-14X22
TAS-48C-14X24
TAS-48C-14X25
TAS-48C-15X15
TAS-48C-15X16
TAS-48C-15X17
TAS-48C-15X18
TAS-48C-15X19
TAS-48C-15X20
TAS-48C-15X22
TAS-48C-15X24
TAS-48C-15X25
TAS-48C-16X16
TAS-48C-16X17
TAS-48C-16X18
TAS-48C-16X19
TAS-48C-16X20
TAS-48C-16X22
TAS-48C-16X24
TAS-48C-16X25
TAS-48C-17X17
TAS-48C-17X19
TAS-48C-17X22
TAS-48C-17X24
TAS-48C-17X25
TAS-48C-18X18
TAS-48C-18X19
TAS-48C-18X20
TAS-48C-18X22
TAS-48C-18X24
TAS-48C-18X25
TAS-48C-19X19
TAS-48C-19X20
TAS-48C-19X22
TAS-48C-19X24
TAS-48C-19X25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de torque
(N•m)
d1 (d)
(mm)
d2
(mm)
Diámetro exterior A
(Ø)
Longitud total L (LL)
(mm)
Torque permitido
(N•m)
Desplazamiento axial (±)
(mm)
Momento de inercia
(kg ・ m2)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010124841.8350.340.32X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010144841.8350.340.32X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010154841.8350.340.32X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010164841.8350.340.32X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010174841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010194841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010204841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0010244841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012124841.8350.340.32X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012144841.8350.340.32X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012154841.8350.340.32X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012164841.8350.340.32X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012174841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012184841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012194841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012204841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0012244841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014144841.8350.340.32X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014154841.8350.340.32X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014164841.8350.340.32X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014174841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014184841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014194841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014204841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014224841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014244841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0014254841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015154841.8350.340.32X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015164841.8350.340.32X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015174841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015184841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015194841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015204841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015224841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015244841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0015254841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016164841.8350.340.32X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016174841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016184841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016194841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016204841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016224841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016244841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0016254841.8350.340.43X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0017174841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0017194841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0017224841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0017244841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0017254841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018184841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018194841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018204841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018224841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018244841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0018254841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0019194841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0019204841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0019224841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0019244841.8350.340.55X10-4
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

1020.01~50.0019254841.8350.340.55X10-4

Cargando…

Información básica

Tipo Muelles de precisión de montaje del eje Desalineación permitida Desalineado angular / Excentricidad / Desalineación Axial Aplicación Estándar / Servo motor / Motor de pulso
Max. Rango de velocidad rotacional(r/min) 4001~10000 Característica Alta precisión / Momento de baja inercia Material del cuerpo A7075
Categoría Cuerpo de acoplamiento Velocidad rotacional máxima(r/min) 10000 Desalineación angular permitida(deg) 1
Rango de desalineación lateral permitido(mm) 0.02~0.2 Desalineación Lateral Permitida(mm) 0.02 Resortes planos Acero inoxidable 304

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico